Actuators & Systems
Actuators
Rack & Pinion
Innovative

SAR

Self-supported axis with a polyamide-coated roller guide
製品サイズ
120 180 250

重要

  • ローラーキャリッジとラックピニオン駆動、自己支持型アルミニウム製レールによる動作
  • ご要望のストローク長さを最大長さ制限なく製作可能
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • アルミプロファイルレールに厚み 15µm の硬質アルマイト処理
  • メンテナンス不要、潤滑不要のローラーガイド
  • 2 本の軸を平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸型構成は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 2 軸を平行に取り付ける構造で最大 8mm までの平行度の誤差を補正
  • 悪環境での使用に対応

推奨製品

ローラーキャリッジに取り付けられた軸に遊びのあるピボットシステムによる、高セルフアライメント特性。曲げ加工で発生する角度不良を吸収

Dimensions

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

3D ファイルに関してお問い合わせください