Actuators & Systems
Actuators
Ball screw
tag_precision-system-th

TH

short_description_precision-system-th
製品サイズ
70 90 110 145
description_precision-system-th

重要

  • 2 つのケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
  • ご要望ストローク長さにて生産、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • オーバーハングがある単軸型の用途向け
  • ユニットの精度により、制御、計測、ビジョンなどの作業も可能
  • アルミニウム製プロファイル内にある保護ストリップによるリニアガイドとボールねじの保護
  • 簡単に組み合わせられる付属品: モーターハウジング、カップリングモーター折り返しキット、取り付け用ブラケットなど
  • 「TH」テーブル同士を組み合わせるための組み立てキット取り扱いあり。X-Y または X-Z の 2 軸 システムの作成

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

3D ファイルに関してお問い合わせください