ROBOT CR
short_description_plus-system-robot-cr
製品サイズ
100
130
160
220
description_plus-system-robot-cr
重要
- 「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品の耐食性を表します
- 2つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
- ご要望のストロークに製作して納入
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 高荷重、高モーメント、高サイクルのアプリケーション向け
- 水平置き、壁掛け姿勢、垂直置きに対応
- ベルトとプーリーは、ポリウレタン製シールで保護
- 最適化されたアルミニウム製プロファイルの断面形状による高剛性、自己支持型の構造
- 2キャリッジ構成のオプション
- ベルト2本使用した、2つの独立した可動キャリッジを装備したバージョン 2Cのオプションあり
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け可能
- 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダなど
以下の多軸システムを作成するための組み立てキット
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |