ELM
short_description_plus-system-elm
製品サイズ
50
65
80
110
description_plus-system-elm
重要
- ボール循環式リニアガイドと駆動ベルトをアルミプロファイル内部に配置した、密閉構造のリニアアクチュエータ
- ご要望のストローク長さで納入
- 技術情報、選定情報を提供
- 2つのユニットを平行に取り付ける構成に対応
- 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
- 同じベルトで駆動する 2キャリッジ同期構成のオプション
- リニアガイド、ベルトおよびプーリーは、ポリウレタン製保護ベルトでプロテクト
- エアパージすることが可能で、プロファイル内部を加圧して、ユニットの気密性をさらに向上可能
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付けることが可能
- 便利なアクセサリー: 減速機取り付けキット、2本並列時用同期シャフト、センサー取り付けキットなど
以下の多軸システムを作成するための組み立てキット
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |