Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
tag_modline-mcr

MCR

short_description_modline-mcr
製品サイズ
65 80 105
description_modline-mcr
カタログ

重要

  • セクション内に位置する 2 つのリニアローラーガイドと歯付きベルトによる動作
  • ストローク最大 10m までカスタマイズ注文制作のリニアユニット
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸型の構成は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • リニアガイドと歯付きベルトの金属保護カバーオプション(MCR 80 および 105)
  • シュリンクディスクを介して減速機を簡単に取り付け
  • 便利な付属品: 2軸平行仕様用の同期シャフト、センサーサポートなど

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください