Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
ベルト - ボールガイド

ECO Series

Compact linear unit for dirt environment. Stroke up to 12 m
製品サイズ
60 80 100

重要

  • ボール循環式リニアガイドを使用したベルト駆動アクチュエータ
  • ご要望のストローク長さで生産、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • プロフィール内に配置された駆動ベルトが同時にリニアガイドを保護
  • キー付き中空軸を用いたプーリーを介してトルク伝達
  • 便利な付属品: 2軸平行仕様用の同期シャフト、センサーサポートなど

以下の多軸システムを作成するための組み立てキット

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

Dimensions

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D ファイルに関してお問い合わせください