Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Vertical Axis

ZCH

Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor
製品サイズ
60 90 100 170 220
カタログ

重要

  • 2 つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • ストローク最大 2.5m までカスタマイズ注文制作のリニアユニット
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 「Ω (オメガ)」型に配置されたベルト
  • ROLLON 製品中で費用対効果率が最高の Z 軸
  • 高速動作、高荷重の自動サイクル運転に対応
  • ケーブルキャリアチェーンやその他センサーを固定するため、可動プロファイルの全長にわたって設けられたスロット
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け可能。
  • グリッパーを直接簡単に取り付けられる、プロファイル端部のプレート

Dimensions

ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

3D ファイルに関してお問い合わせください