Belt drive - Anti-corrosion components
YZ ROBOT_CR+SC_CR
"Corrosion Resist" 2D gantry for payloads up to 100(*) kg for humid environment. Speed/Acceleration up to 3 m/s and 10 m/s²
製品サイズ
130/100
160/130
220/160
Workspace configurable up to :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
- Plus System Robot CR および Plus System SC CR リニアユニットで構成。「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略
- ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品を装備したリニアユニット
- 歯付きベルト駆動のボール循環式リニアガイドよる動作
- アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
- ご要望のストロークで製作、納入
- ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け
R130/S65 | R160/S130 | R220/S160 | |
Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 0 … 80 kg | 0 … 100 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |

3D ファイルに関してお問い合わせください