昇降軸 2軸独立運転

YZ ROBOT+2SC

2 つの独立した可動 Z 軸を装備したY-2Z マニピュレーター
製品サイズ
130/65x2 160/160x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR
  • 歯付きベルト駆動のボール循環式リニアガイドによる動作
  • リニアユニット[Plus System Robot 2C」および「Plus System SC」で構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • ご要望のストロークで製作、納入
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • ベルトとプーリーは、ポリウレタン製保護シールで保護
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダー
R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください