Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
ラック&ピニオンドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション

YZ PAS+PAS

最大350(*)kgのペイロードに対応する高剛性・高精度の2Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
製品サイズ
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
ワークスペースは最大: Y : 50 000 mm Z: 3 000 mm (*) オプションを追加することで、より高い負荷を実現することができます。
カタログ

重要

  • ボール循環式リニアガイドと、焼き入れ研磨加工のラックピニオン駆動による動作
  • リニアユニット「Tecline PAS」で両軸構成
  • リニアガイドは機械加工面に取り付け
  • 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 2軸とも必要ストローク長さで製作、納品
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • 多種多様な機械オプション取り扱いあり: センサーフォルダ、自動潤滑、落下防止安全装置、ケーブルキャリアなど
  • 複数の独立した Z 軸の構成も可能

Dimensions

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください