Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
ラック&ピニオン駆動

YZ PAR+PAS

ロングストローク向けローラーガイドを備えた Y-Z マニピュレーター。可搬質量最大 600kg超
製品サイズ
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Y : PAR Z : PAS

重要

  • 焼き入れ研磨加工ラックピニオン駆動
  • Y軸は最大50メートルまで製作可能。複数キャリッジの独立運転も可能。
  • リニアユニット「Tecline PAR」で構成
  • 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
  • アルミニウム合金製で、軽量かつ高剛性の Y-Z 構造
  • ご要望ストロークで製作、納入
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • センサーフォルダ、自動潤滑、落下防止安全装置など、多種多様なオプション取り扱いあり

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

3D ファイルに関してお問い合わせください