Rollon Nox 処理
X-Rail Rollon-Nox
NOx特許取得済みプロセスによって硬化したミスアライメント吸収機構「費用対効果の高い」ローラーガイド
製品サイズ
26
30
40
-
- 特許取得済みのRollon -Nox硬化レールにより、機械的特性(耐久性…)が向上
- 「T + U」レール構成により最大3.4mmの平行度誤差の吸収、「U」レール使用可能なサイズ:40 適度なケイデンスでの自動移動に適しています
- 予圧調整可能なLMスライダー
- レールタンピングは、MM
のオーダーの変位精度に適していません。
窒化バージョン(Cen / Ten Series)。電気亜鉛めっき鋼版(シリーズCES / TES)またはステンレス版(シリーズCEX / TEX)でも入手可能
動作温度範囲-30°C / + 170°C
悪環境で湿気のある雰囲気での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください