高コストパフォーマンス
X-Rail
高度なミスアライメント吸収機構リニアローラーガイド
製品サイズ
20
26
30
40
45
- 3サイズのUレール:20/30/45
- 中程度の作業速度、手動タイプ、衝撃のないアプリケーション用
- 予圧調整可能なスライダー。レール結合は推奨していません。mm
- オーダーのモーション精度に適しています
- 最高速度:1.5 m / s。最大加速度:2 m /s²
電気亜鉛めっき鋼(CES / TESシリーズ)、窒化処理(CEN / TENシリーズ)とステンレス(CEX / TEXシリーズ)
動作温度範囲-20℃/ + 120°C
悪環境で湿気のある環境での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください