ベルトドライブ

VER

垂直移動と位置決めに最適化された垂直型リニアモジュール。
製品サイズ
90FM 120 125 150
ユニットのベース質量(ストロークゼロ):27 kg ユニットの直線質量:1.7 kg/100 mm キャリッジの質量:12.5 kg 最大速度:4 m/s 負荷のない場合の繰返し精度:0.1 mm プーリーの円周:220 mm/回転 ベルトのサイズ:50 AT 10 ベルトの最大牽引力:2892 N 主慣性モーメントY:2211 cm^4 主慣性モーメントZ:1962 cm^4 ダブルビーム式ラック&ピニオン駆動式テレスコピック軸 単一モーターによる2つの同期ストローク 標準軸と比較して全体サイズを35%削減 最大速度:3 m/s メンテナンスの軽減
3D ファイルに関してお問い合わせください