V型ハイデューティーガイド
V-Line
冷間引抜V型ガイド、硬化軌道面とV型ボールベアリングにより、高負荷容量でも高負荷サイクルを実現。
製品サイズ
19
22
32
35
40
47
52
62
72
材質硬化レースウェイ付きスチールまたはステンレススチール
負荷容量:高負荷容量
用途滑らかで重荷重のアプリケーションに適しています。
ガイド様々な長さとサイズがあります
ベアリングV型ボールベアリング
스키드는 볼 베어링 또는 테이퍼드 롤러 베어링으로 장착되어 있어 중하중 조건에서도 높은 성능을 발휘합니다. 그 형태는 오염된 환경에 이상적입니다.
가이드 레일과 롤러는 스테인리스 강철 등 다양한 디자인과 재료로 제공됩니다.
가이드에는 통합형 랙과 피니언이 장착된 모델도 제공됩니다.

3D ファイルに関してお問い合わせください