High speed
UNILINE ED
"Cost effective" linear actuator with speed and acceleration up to 5 m/s and 15 m/s²
製品サイズ
75
- 3本のローラータイプリニアガイドと歯付きベルトによる動作
- 必要ストローク長さに製作して納入
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
- 高サイクル、中荷重での自動運転に対応
- サイドシールによるユニット保護で悪環境での稼働に対応
- 動作温度範囲 -20℃ から +80℃
- キー付き中空軸のプーリーで駆動トルク伝達
湿潤環境向けに「耐食性」バージョンの取り扱いあり
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |

3D ファイルに関してお問い合わせください