Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
高速運転用

UNILINE E

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
製品サイズ
55 75
カタログ

重要

  • 2本のローラータイプリニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • 必要ストローク長さに製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 高サイクル、中荷重での自動運転に対応
  • サイドシールによるユニット保護で悪環境での稼働に対応
  • キー付き中空軸のプーリーで駆動トルク伝達
  • X-Y-Z / Y-Z / X-Y の多軸システムの製作に利用できるアッセンブリーキット

耐食性と保護

湿潤環境向けに「耐食性」バージョンの取り扱いあり

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +80℃

Dimensions

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください