Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
High speed

UNILINE C

"Cost effective" linear actuator with speed and acceleration up to 5 m/s and 15 m/s²
製品サイズ
55 75

重要

  • 2 つのリニアローラーガイドと歯付きベルトによる動作
  • 必要ストローク長さに製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
  • 単軸で使用する場合は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
  • 高サイクル、中荷重での自動運転に対応
  • サイドシールによるユニット保護で悪環境での稼働に対応
  • キー付き中空軸のプーリーで駆動トルク伝達
  • X-Y-Z / Y-Z / X-Y の多軸システムの製作に利用できるアッセンブリーキット

耐食性と保護

湿潤環境向けに「耐食性」バージョンの取り扱いあり

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +80℃

Dimensions

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください