ボールねじ駆動

TVS

高剛性リニアユニット、高い軸力。繰り返し位置決め精度 0.02mm
製品サイズ
220
  • 2本のケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
  • ご要望によりストロークを最大 3.5m までカスタマイズしたリニアユニットを製造
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • オーバーハングがある高荷重の「単軸」型の構成用途に最適。
  • 予圧をかけた精密なボールねじ。複数種類の径とピッチの取り扱いあり。
  • 精度は ISO 7 が標準で、ご要望により ISO 5。
  • カバーによるリニアガイドとボールねじの保護
Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください