Actuators & Systems
Actuators
Ball screw
高精度

TT

非常にコンパクトなリニアテーブル、繰り返し位置決め精度 5µm
製品サイズ
100 155 225 310

重要

  • 2 つのケージ付きボール循環式リニアガイドと予圧をかけたボールねじによる動作
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 予圧をかけた精密なボールねじで駆動。複数種類の径とリードの取り扱いあり。精度は ISO 7 が標準で、ご要望により ISO 5。
  • すべての取り付け面と基準面、およびプロファイルの外面は、ストローク全体にわたって極めて正確に動作するよう機械加工済み。
  • すべての TT リニアテーブルは、100% 検査済みで検査報告書が付属。

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

3D ファイルに関してお問い合わせください