高加速度軽合金テーブル

TRL tables

合金製の摩擦のないテーブル。加速度の高い動きに最適。
製品サイズ
TRL1 TRL2 TRL3 TRL6

ハイダイナミクス:V=50 m/min - A=50 m/sec2
システムの高い剛性を確保しながら、リニアテーブル1台あたり最大4.5 tの高荷重を支えるように設計されています。

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください