ロング・トラベル・アルミニウム・テーブル
TRKD tables
フリクションレス・テーブルは、2つの循環ボールベアリングを組み込んだアルミニウム合金製の上部構造を特徴としています。ロングストロークに最適。
製品サイズ
TRKD9
TRKD6
TRKD3
ハイダイナミクス:V=50 m/min - A=50 m/sec2システムの高い剛性を確保しながら、リニアテーブル1台あたり最大4.5 tの高荷重を支えるように設計されています。
3Dファイルは一時的にこちらでご覧いただけます。
3DファイルはWebサイトで利用できないようです。
是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください