精密リニアモーションテーブル

TR tables

フリクションレス・テーブルはスチール製または鋳鉄製。入念な機械加工と成形により、高精度の動きを実現。重荷重に最適です。
製品サイズ
TR1 TR2 TR3 TR6 TR9

ハイダイナミクス:V=50 m/min - A=50 m/sec2
システムの高い剛性を確保しながら、リニアテーブル1台あたり最大4.5 tの高荷重を支えるように設計されています。

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください