ローラースライド - 圧延プロファイル
TQN-P
フルエクステンションローラーガイド。 コストパフォーマンスに優れ、垂直用途に最適。 標準仕様で閉位置ダンパー、ご要望に応じて特殊加工。 オプションの表面処理も可能
製品サイズ
30
40
ストロークは最大1,970 mm。最大積載量は1,600 N/ペア以上
- 窒化(NOx)硬化レールトラック。貫通硬化ローラ
- 中程度の速度での自動サイクルに適しています
- ストローク(拡張)は必要に応じて簡単に適応できます。これにより、負荷容量値
- が変更されます。
- 滑らかで静かな動き
- 統合ラバーダンパー付き閉位置の終了停止
- 垂直または平らな取り付け構成に適しています。軸方向負荷容量値/ペア
- -20~ + 80℃の動作温度範囲
垂直またはフラットの取り付け構成に対応。後者のケースでは、1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照してください
黒色酸化被膜、レール全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間

3D ファイルに関してお問い合わせください