ローラースライド - 硬化軌道
TLQ-P
過酷な産業用途向けのフルエクステンションローラーガイド。 高さを抑えたコンパクトな設計で、垂直用途に最適。 標準仕様で閉位置ダンパー、ご要望に応じて特殊加工。 オプションの表面処理も可能
製品サイズ
18
28
43
スライドの耐用年数とたわみ量についてはお問い合わせください。最大積載量は3,800 N/ペア以上。ストロークは最大1,970 mm
- 2列ボールベアリングを備えた特殊な完全硬化ローラーによる高い耐荷重
- 硬化した転動面とローラーのおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、ショック、可変ストロークなど)向けに設計されています
- 質量と慣性を最適化するために冷間引抜された高性能鋼で作られたレールとスライダー。リジッドプロファイルの中間プレート
- 製品の寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド:カタログの動的負荷容量
- ストローク(延長)は、要件に応じて簡単に調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください
- スムーズで静かな動き
- サイズ18のミニチュアバージョン、窒素化された転動面、断面積18×29.4mm
- 垂直またはフラットの取り付け構成に対応。1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照
- スライド外側のエンドストッパーを推奨
動作温度範囲 -20℃ から +110℃

3D ファイルに関してお問い合わせください