TLN-P
「費用対効果の高い」曲げ剛性が高い完全延長ローラースライド、悪環境向け
製品サイズ
30
40
重要
- 窒化(NOX)硬化レールトラック。完全硬化ローラー li>
- 中速の自動サイクルに適しています li>
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。耐荷力の値が変わることに注意してください li>
- スムーズで静かな動き li>
- 垂直取り付け構成に適しています li>
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ li>
- 動作温度範囲は-20〜 + 80°C li>
ul>
耐食性と保護
黒色酸化被膜、スライド全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間
荷重
ご要望により、許容荷重を +40 から +50% 増加させた HP バージョンも可能 (複列ローラー)