TLAX
ステンレス鋼の完全延長ローラースライド、曲げ剛性が高く必要な用途向け
製品サイズ
26
40
重要
- AISI304のレールと中間プレート。硬化AISI440Cのローラー li>
- ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください li>
- スムーズで静かな動き li>
- 垂直取り付け構成に適しています li>
- 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ li>
ul>
耐食性と保護
バージョン X:電解研磨加工のレールと中間部品で耐食性が向上。塩水噴霧下で 1000 時間耐久
環境 - 機能
動作温度範囲 -20℃ から + 80℃