Please contact ROLLON for all other axis combination requests
防錆仕様 昇降軸
SC CR
キャリッジ固定、プロファイル移動の「防錆仕様」ベルトアクチュエータ
製品サイズ
100
130
160
- 「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品内外の耐食性を表します。
- 2つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
- ストロークを最大 2.5m までご要望の長さで製作、納入
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 「Ω (オメガ)」に配置されたベルト駆動で昇降アプリケーションに最適
- 高速動作、高荷重の自動サイクル運転に対応
- ストロークエンドでも非常に高い軸の安定性
- ハンドを直接簡単に取り付けられる、プロファイル端部のねじ穴
- シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け
- 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダー
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |

3D ファイルに関してお問い合わせください