防錆仕様

ROBOT 2C

2 つの独立した可動キャリッジを備えた高剛性の「防錆」リニアユニット
製品サイズ
100 130 160 220
  • 2 つの独立した可動トロリーを装備したバージョン 2C
  • 2つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • ご要望ストロークに応じて製作、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 高荷重、高モーメント、高サイクルアプリケーション向け
  • 水平、壁掛け姿勢、垂直置きに対応
  • ベルトとプーリーは、ポリウレタン製シールで保護
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダ
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 2C S-SMART 50
ROBOT 130 2C SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 2C SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 2C SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 2C SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 2C SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Unit : mm
ROBOT 100-2C
ROBOT 130-2C
ROBOT 160-2C
ROBOT 220-2C
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D ファイルに関してお問い合わせください