Cable Chain Carrier
PAS
Precise self-supported axis for strokes from 3 to 50 m. Payload from 200 to 1000 Kg
製品サイズ
118
140
170
220
230
280
360
- 高周波焼き入れされた台形型プリズマティックレール 2 本の上を走るローラーキャリッジと、焼き入れ研磨加工ラックピニオンシステムによる動作
- ご要望のストローク最大50メートルまで製作可能
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 2 本の軸を平行に取り付ける構成と、単軸の構成両方に対応
- 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
- 独立した複数キャリッジの動作が可能
- 多種多様な機械オプション取り扱いあり: センサー取り付けキット、自動潤滑、落下防止安全装置など
- 「ピックアンドプレース」多軸システムの実現が可能
剛性の高い自己支持型の軸。非常に高い慣性モーメント値のアルミニウム製プロファイルにより、支柱間隔が最大 6m まで可能
プロファイルを支える支柱の組み立てと位置決めが簡単。アルミニウム製プロファイルの溝に「フリー」で固定
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |

3D ファイルに関してお問い合わせください