ラックピニオン駆動
PAR
高剛性、高荷重、ストローク最大 50m
製品サイズ
170
200
220
230
280
360
- 2 つのボール循環式リニアガイドと、焼き入れ研磨加工されたラック使用したラックピニオンシステムによる動作
- ご要望のストロークによって50メートルまでのストロークが製作可能
- 走行軸用、昇降軸用を多種用意
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 高荷重/モーメント
- 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
- 独立した複数キャリッジの動作が可能
- 多種多様な機械オプション取り扱いあり: センサー取り付けキット、自動潤滑、落下防止安全装置など
- リニアガイドとラックは機械加工面に取り付け
- 機械、コンベア、および積み降ろしステーションの間の搬送システムで広く使用
- 「ピックアンドプレース」多軸システムが可能
非常に剛性の高い自己支持型の軸。非常に高い慣性モーメント値のアルミニウム製プロファイルにより、支柱間隔が最大 6m まで可能
プロファイルを支える支柱の組み立てと位置決めが簡単。アルミニウム製プロファイルの溝に柱を「フリー」で固定
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

3D ファイルに関してお問い合わせください