Modular
O-Rail
Self-aligning linear roller guide for smooth and silent movement
製品サイズ
43
- 回転方向で最大±5°、軸方向で最大±1mmのミスアライメント吸収をする為、未加工表面への設置に適しています
- アルミニウムまたは溶接構造に簡単に取り付け可能
- ハンドリングおよび自動化アプリケーション向けの他のリニアガイドとの幅広い構成および取り付けの組み合わせが可能
高精度、冷間引き抜き、高強度鋼製プロファイル。深窒化硬化処理
-40°Cと+ 130°Cの間の動作温度範囲

3D ファイルに関してお問い合わせください