高周波焼入れレースウェイ

Multi-Motion Line

マルチモーションは、円形レールとV型ベアリングスライダーを組み合わせた高周波焼入れ軌道面を特徴としています。 レールは、全周、単一セクター、またはオーバル回路やリング回路を得るために連結して使用することができます。
製品サイズ
2 35 47

円形レール用スライダーは、NAガイドローラーを固定位置に設計することも、ステアリングアームに取り付けることもできます。
これらのステアリングスライダーのスタッドには、潤滑油の保持と保護のためにニードルベアリングとシールが装備されています。
ステンレス製、またはニッケルメッキなどのさまざまな表面処理を施したものをご用意しています。
3D ファイルに関してお問い合わせください