High load capacity
Mono Rail Miniature
Re-circulating ball bearings miniature linear guide with high load capacity and rigidity
製品サイズ
7
9
12
15
-
- 高負荷容量、精度、剛性を持つLMガイド
- 剛性のある正確な取り付け面と12-9品質の固定ネジの使用が必要です
- レール長さ500 m
の場合は0.02 mm未満の線精度
-
- モノレールの主な寸法は、市場標準に対応しています。他メーカーとの互換性
があります。
-
- -20℃〜+ 80°C
の間の動作温度範囲
-
- レール接合可能(レール端部の機械加工)。スライダー
には予圧調整可能なクラスがあります。
マルテンサイト系ステンレス鋼レール
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

3D ファイルに関してお問い合わせください