Linear recirculating roller guide
MG Rail
Roller guide suitable for high precision and high rigidity applications, especially for machine tools.
製品サイズ
25
35
45
55
65
流線型ローラースライド
ローラー滑り面の形状と方向は、個々の予荷重に応じてFEMにより計算され、常に最高の荷重性能と精度が得られます。
対数プロファイルのローラー:
ローラーは、転動体関連の理論に関する最新の知識に基づいて製造されており、高剛性、最大負荷容量、長寿命を保証します。
革新的な潤滑システム
フロントヘッドへの潤滑油の導入は、逆止弁によって制御されています。これらのバルブはキャリッジのスライドウェイの両側に設置され、潤滑油がスライド中に逆流するのを防ぎます。最小量の潤滑油で、組立位置とは無関係に、スライドウェイ上の完璧な分配が保証されます。
摺動の均一性:
内部循環システムの流線型の半径により、脈動現象が最小限に抑えられ、前進に対する抵抗が小さくなります。
キャリッジの保護 :
横方向および縦方向のガスケットによりスライドウェイを保護し、良好な密閉性を確保(汚染された環境でも)。
互換性 :
構造公差が狭いため、キャリッジの互換性が保証されています。ガイドの両側を基準として使用できます。
金属保護ストリップ:
締め付け穴を保護しカバーするストリップは、キャップが使用されるのを防ぐため、全体の組み立て時間を大幅に短縮し、拭き取り作業をより効果的にします。
防錆コーティング:キャリッジとガイドにはHCP防錆コーティングを施すことができます。

3D ファイルに関してお問い合わせください