圧延プロファイル
LTF
高剛性でコンパクトなフルエクステンションボールスライド。両側ストロークは標準仕様、特殊加工はリクエストに応じて対応。オプションの表面処理あり
製品サイズ
44
60
ストロークは最大1,010 mm。最大可搬質量は900 N/ペア以上。
- 1つのサイズのみ:最適化された質量が43×12 mmのセクション= 2,7 kg / m
- 対応する
- 伸長ストローク1対あたりのラジアル負荷容量= 130 kg
- ストロークは要件に応じて要求に応じて適応させることができます。これにより負荷容量値
- が変わります
- 衝撃なしで中程度の手動速度に適しています
設計段階で、スライド両側の取り付け穴を組み立てやすい位置にすること
フラット取り付けの構成は非推奨
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃

3D ファイルに関してお問い合わせください