圧延プロファイル

LRS

基本用途のみの低コストフルエクステンションボールスライド
製品サイズ
56 71 76 71OE
ストロークは最大1,504 mm。最大積載量は2,300 N/ペア以上
  • 軽くて静かなランニング</ li>
  • メンテナンスが少なく、長寿命</ li>
  • 高い信頼性</ li>
  • 小さな衝撃を吸収し、永久変形がない構造弾性</ li>
  • 側面からの衝撃に敏感ではありません</ li>
  • レールのサイズ(開位置および/または閉位置でのロックシステムなど)に応じてさまざまなオプションを利用でき、さらにカスタマイズ(長さ、ストロークなど)が可能です。</ li>
  • LRS 56/71/76:フルエクステンション伸縮レールホールドが閉じたエンドストッパーを備えているため、ノイズ機能が低減され、ガイドが閉じた位置で自動的に開くのを防ぎます。</ li>
    </ ul>
3D ファイルに関してお問い合わせください