圧延プロファイル
HVC
フルエクステンションボールスライド。オプションとして両側ストロークおよび閉位置でのロック。ご要望に応じて特殊加工。オプションとして表面処理も可能
製品サイズ
45
48
50
58
75
ストローク最大2,000 mm。最大積載量2,300 N/ペア
- 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
- 両側ストロークが可能です。また、サイズ58と75
- 用の中間プレート同期ディスクでオプションで利用可能
- 組み立ての容易さ:スライドレールの片側にアセンブリの簡単なアクセスに適応したデザイン
- 特に長さが長い場合、スライド取り付け用に最適化された数のネジによる迅速な組み立て
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください
- 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています
非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
ステンレス鋼バージョンはサイズ 58 のみ。耐荷重に緩和係数を適用、このバージョンでは = 0.6

3D ファイルに関してお問い合わせください