冷間引抜きプロファイル

HGT

非常に剛性の高いフルエクステンションボールスライド。オプションとして両側ストロークおよび閉位置でのロック。ご要望に応じて特殊加工。オプションとして表面処理も可能
製品サイズ
60 80 100 120 150 200 240
ストローク最大2,000 mm。最大積載量12,500 N/ペア
  • ワイド範囲、6サイズ、60×32~240×74 mm
  • 安全な取り扱い:閉位置のロックオプション、停止、衝撃吸収体(L = 1 000 mmのサイズ60と80)、位置に保持、ドライブディスク
  • デザインによる非常に硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
  • を備えた中間プレート
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 両側でストロークが可能です。中間プレート
  • 用のオプションの同期ディスクでも利用できます
  • 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています

設計段階で、スライドレール両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

塩水噴霧に対する優れた耐性

最大荷重 1200kg。鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください