硬化曲線ガイド

Hardened Curviline

硬化曲線ローラーガイド
製品サイズ
16.5 23
  • 異なる半径の直線運動と円運動を組み合わせた線形ローラーガイド
  • 耐久性と耐衝撃性を向上させるために強化されたトラックレールを備えたバージョン
  • 円運動部を製造する場合
  • 複雑な動きの場合でも、ベースプレートの予圧はレールの全長にわたって維持されます
  • ローラーは、スライダーに直接取り付けることができるため、滑走部の厚みを抑えます。
  • 測定するために特別なレイアウトを行うことができます。
  • -20°C~ + 80℃の動作温度範囲

中心にない荷重または加えられた力により発生したモーメントは、並列に取り付けられた複数のスライダーを備えた2本のレールを使用して補正する必要があります。

製造時間を短縮する為に、カタログで事前定義された半径を使用し、必要に応じてカスタム半径を使用することもできます

レールの結合は推奨しません。

 

バージョン:硬化転動面を備えた亜鉛めっき鋼鉄(レール材料:靴本体、100cr6ローラーのためのC43とFE360)。要求に応じて、FDA承認(食品投与)化学ニッケルめっきによって、より高い腐食防止を達成することができます。

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

3D ファイルに関してお問い合わせください