ステンレス鋼 - 冷間引抜形材
H1T-X
150%オーバーエクステンションボールスライド。ステンレススチールAISI 304プロファイル。特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
60
80
100
150
ストローク最大3,000 mm。最大可搬質量3,200 N/ペア以上
- コンパクトなセクションでスライドします。広範囲、5サイズ、60×40.5~150×64 mm
- オプションによる安全な取り扱いは、開いた状態および/または閉じた状態(サイズ60および80)、ダンパーは閉じた位置(すべてのサイズ)を保持します
- 設計による硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
- を備えた中間プレート
- 両側ストローク可能
- スストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- ショックなしの中程度の手動操作に適しています
- オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲
端部への取り付けが必須
最大 1000 時間までの優れた塩水噴霧耐性
鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください