圧延形材

H1C

基本用途のみのコストパフォーマンスに優れた150%オーバーエクステンションボールスライド。オプションとして両側ストローク。オプションの表面処理および特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
75
ストロークは最大2,250 mm。最大耐荷重は900 N/ペア以上
  • 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
  • 簡単な取り付け:スライドの片側に取り付けが簡単にアクセスできるようになっています。
  • 両側ストローク可能
  • 特に長さが長い場合、スライド取り付け用に最適化された数のネジによる迅速な組み立て
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 影響なしの中程度の手動操作に適しています
  • オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲

端部への取り付けが必須

非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。

3D ファイルに関してお問い合わせください