H-Botガントリーシステム
H-Bot
2つの固定モーターと1つのベルトドライブによる軽量設計。
製品サイズ
64
最大X軸ストローク:2500 mm
最大Y軸ストローク 1500 mm
最小ストローク:200 mm
H-BOTリニアシステムは、精密なX軸とY軸の補間ガイダンスを必要とする高速アプリケーション用に設計されたコンパクトなソリューションです。2つの固定モーターと1本の駆動ベルトによる軽量設計で、振動を最小限に抑えながら高いダイナミクスを保証します。
- リニア再循環ボールベアリングと歯付ベルト駆動。
- ストロークに合わせたカスタマイズシステム。
- ご要望に応じて、計算レポート付き技術ファイルをご提供します。
- H “通路付きベルトで搭載重量を軽減。
- 便利なアクセサリー:ギアボックス、ギアボックス取り付けキット、取り付けブラケット、リミットスイッチブラケット。
- 最大動作速度: 5 m/s
- 最大加速度 50 m/s² (メートル/秒
- 最大負荷容量: 6 kg
- 繰り返し精度:±0.1 mm

3D ファイルに関してお問い合わせください