Please contact ROLLON for all other axis combination requests
ベストセラー
E-Smart
簡略設計のコンパクトなリニアアクチュエータ。シンプルでハイパフォーマンス。
製品サイズ
30
50
80
100
144
- 1 つのリニア循環式ボールガイドと歯付きベルトによる動作
- ストロークがカスタマイズ注文制作のリニアユニット
- ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
- 2 つのユニットを平行に取り付ける構成に最適
- 単軸型の構成は、オーバーハングが少ない中荷重の用途向け。
- 作業場環境に適した保護レベル
- 拡張ハブで変速機をドライブヘッドに直接、迅速、簡単に取り付け。ドライブヘッド内でモーター/変速機アセンブリの位置決めが「自由」
- 便利な付属品: 変速機と取り付けキット、センサーサポート、同期シャフト
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |

3D ファイルに関してお問い合わせください