閉位置での減衰 - 硬化軌道
DSS-S
過酷な産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。 非常にコンパクトな厚さで、高い曲げ剛性。 特殊加工はリクエストに応じて対応。 オプションの表面処理あり
製品サイズ
43
スライドの寿命とたわみ率をご用意しています。最大耐荷重7000N/ペア。ストローク最大2026mm
- 硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
- 強化されクッション性のあるストップを備えたバージョン「S」、閉位置でロックされた「B」(このオプションでは左右のスライドを分離)、「D」は両側移動
- たわみが最小限であるため、開閉力が非常に小さい
ストローク全体にわたって遊びのないスチールスライド。 - 寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド
- 質量と慣性を最適化するために冷間引抜された高性能鋼で作られたレールとスライダー。非常に剛性の高いSプロファイルを備えた中間プレート
負荷がかかっても優れた動きの質 - ストロークは、必要に応じて要求に応じて調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください。
設計段階で、スライド両側の固定穴を設置しやすい位置にすること
スライド外側のエンドストッパーを推奨
動作温度範囲 -20℃ から +80℃。バージョン DS…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください