冷間引抜形材 - 硬化軌道
DSE
過酷な産業用途向けの剛性オーバーエクステンション(150%)ボールスライド。ご要望に応じて特殊加工、オプションの表面処理も可能
製品サイズ
28
35
43
63
スライドの寿命およびたわみをご提供可能。カスタマイズ可能な拡張。ストロークは最大3,039 mm。最大耐荷重は8,000 N/ペア以上
- 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。利用可能なサイズは1つだけ:63
- たわみが最小限であるため、開閉力が非常に低くなります
- 質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼製のレールとスライダー。超剛性のダブルTビームプロファイルを備えた中間プレート
- スライドの外側にエンドストップを設けることが不可欠です
- 負荷がかかった状態でも優れた動作品質
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
設計段階で、スライド両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること
このスライドでは、右側と左側で指示が異なる
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +80℃
耐用期間の計算が市場で唯一可能な工業用スライド

3D ファイルに関してお問い合わせください