Linear Components
Telescopic Rails
Full extension
Hardened Raceways

DSC

Most optimized ball slide in mass and stiffness with full extension
製品サイズ
43

重要

  • 硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています</ li>
  • ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。利用可能なサイズは1つだけです:43。重量:13.4 Kg / m、セクション:100×43 mm、荷重:1100 Kg /ペア</ li>
  • たわみが最小限であるため、開閉力が非常に低くなります</ li>
  • 製品の寿命を計算できる、市場で唯一の工業用スライド</ li>
  • 高性能冷間引抜鋼製のレールとスライダー。質量、慣性、最小値を最適化するための中間プレートの特定のプロファイル</ li>
  • 負荷がかかった状態でも優れた動作品質</ li>
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。</ li>
    </ ul>

推奨製品

設計段階で、スライド両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること

スライド外側のエンドストッパーを推奨

フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)

環境 - 機能

動作温度範囲 -20℃ から +110℃

3D ファイルに関してお問い合わせください