冷間引抜きプロファイル - 硬化軌道
DMS
高荷重の産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。 特殊加工もリクエストに応じて対応。 オプションで表面処理も可能
製品サイズ
63
スライドの耐用年数とたわみは入手可能。 最大ペイロード28,000 N/ペア以上。 最大ストローク長2,266 mm
- 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています</ li>
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド</ li>
- 寿命計算を可能にする市場で唯一の産業用スライド</ li>
- 質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド</ li>
- 推奨されるスライドの外側でエンドストップ</ li>
- 負荷がかかった状態でも優れた動作品質</ li>
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。</ li>
- フラットマウント構成が可能(軸方向の耐荷重値/ペア)</ li>
</ ul>
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃

3D ファイルに関してお問い合わせください