閉位置での減衰 - 硬化軌道

DE-S

要求の厳しい産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。高さを抑えた剛性のあるコンパクトな設計。ご要望に応じて特殊加工。オプションとして表面処理も可能
製品サイズ
28 35 43
スライドの寿命とたわみ率をご用意しています。最大耐荷重4000N/ペア。ストローク最大2066mm
  • ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド</ li>
  • ダブルストローク(DE … D)、同期拡張(DE43 … Z)、強化および減衰ストップ(DE … S)を備えたバージョン</ li>
  • 強化されたレースウェイのおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています</ li>
  • 製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド</ li>
  • 質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド荷重下でも優れた動きの品質</ li>
  • 高速(最大0.8 m / sのVmax)での自動サイクルに適しています</ li>
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。</ li>
    </ ul>

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)

高荷重のケースではスライド外側のエンドストッパーを推奨

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃。バージョン DE…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください