冷間引抜形材 - 硬化軌道

DE

過酷な産業用途向けのフルエクステンションボールスライド。コンパクトな高さ。両方向ストロークを標準装備し、オプションの表面処理もご用意。特殊加工もご要望に応じて対応可能
製品サイズ
22 28 35 43 63
スライドの耐用年数とたわみ量についてはお問い合わせください。最大120%までカスタマイズ可能な拡張。ストロークは最大2,026 mm。最大積載量は10,000 N/ペア以上

ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド
ダブルストローク(DE…D)、同期拡張(DE43…Z)、強化および減衰ストップ(DE…S)を備えたバージョン
硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド
質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド荷重下でも優れた動きの品質
高速での自動サイクルに適しています(Vmax最大0.8 m / s)
ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)

高荷重のケースではスライド外側のエンドストッパーを推奨

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃。バージョン DE…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください